Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00

8177010
PMCtendo SZ.52/1/1/2/7/K/H/30/00
Mo = 8.0 Nm Io = 5.76 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 5.2 kgcm2 Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE
Taille du moteur: 52
Couple à l'arrêt: 8.00 Nm
Couple nominal: 7.40 Nm
Couple de crête: 31.00 Nm
Courant d'arrêt: 5.76 A
Courant nominal: 5.46 A
Courant de crête: 33.00 A
Vitesse nominale du moteur: 3000 rpm
Tension nominale: 400 V
Inertie: 5.75 kgcm²
Frein: oui
Boucle de retour: 1 = Endat2.2 inductif monotour
Raccordement du moteur: Connecteur coudé pivotant
Sens de raccordement: vers le côté A
Refroidissement: 0 = convection
Type d'arbre moteur: sans clavette
Longueur d'arbre: 40 mm
Dimensions du flasque: 115 mm
Longueur totale du moteur: 189 mm
Diamètre de centrage: 110 mm
Diamètre du perçage: 130 mm
Nombre de broches: 14
Indice de protection de boîtier: IP56
Poids brut: 9090 g
Poids net: 7690 g

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données