Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1

8177180
PMCcable M2/C2B3/Lxx/2Q5/S1
Power cable Cable assembled on both sides Connector <> round connector 8-pin M40 SpeedTec No. of wires and cross section 4 x 2.5 + 1 x (2 x 1.0) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ. Length in accordance with customer specifications.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
0,000 M
24.06.2019
Poids brut: 350 g
Poids net: 300 g
Température d’utilisation: -20 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données