Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 1.5 A to 24 A) Interfaces:
CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and mon ...
Sur demande
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder
emulation).
Sur demande
consisting of connector X9 and shielded terminal for devices up to 24
A.
Sur demande
Card can be used in PMCprotego Connector X5 (e.g. for Encoder
emulation) Connector X3C (2 analogue inputs and 2 analogue ...
Sur demande
Fieldbus junction box for PMCprotego D (size 48 A and 72 A) Interfaces:
CAN-in, CAN-out, RS232 with termination and mon ...
Sur demande
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Performance
at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 23 OHM T ...
Sur demande
suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZECQU 400 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 600 ...
Sur demande
suitable for the PMCprotego D/01-12A and PMCtendo DD4/01-20A Type:
FZZCQU 500 x 65-33 Performance at 40? C/100 % ED: 160 ...
Sur demande
suitable for the PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500 x 65-23 Performance
at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 23 OH ...
Sur demande
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross se ...
Sur demande
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross se ...
Sur demande
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; ...
Sur demande
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; ...
Sur demande
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; ...
Sur demande
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.23 round
connector 8-pin SpeedTec; No. of wires and cross se ...
Sur demande
suitable for the device series PMCprotegoD 01-24 consisting of:
Connector X3A, X3B, X4A, X4B Connector X0, X8.
Sur demande
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 round
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross s ...
Sur demande
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec ...
Sur demande
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.