Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSEN sg2c-5LBLLE switch

570815
PSEN sg2c-5LBLLE switch
Safety gate system includes safe interlocking device with guard locking. According to DIN EN60947-5-3. For applications up to SIL CL3 or Ple. Device type: 1. illuminated push button 2. key button 3. illuminated push button 4. illuminated push button 5. E-Stop Scope of delivery: Sensor unit with push buttons (spare)."

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, TÜV, FCC
Principe de capteur: Transpondeur
Type de codage: codé
Force d'interverrouillage, sens pivotant: 2000 N
Nombre de sorties OSSD: 2
Nombre d’entrées: 2
Type de raccordement: Federzugklemme steckbar
Tension d'alimentation (V): 24,0
Type de tension d'alimentation: DC
Puissance absorbée DC: 2.0 W
Nombre de boutons-poussoirs: 2
Indice de protection de boîtier: IP54
Nombre d'arrêts d'urgence: 1
Nombre d'éléments de commande: 4
Dimension largeur: 46.5 mm
Dimensions hauteur: 555.0 mm
Dimension profondeur: 74.5 mm
Poids brut: 1270 g
Poids net: 1180 g
Température d’utilisation: -20 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données