text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
114 produits trouvés
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...

Sur demande
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commuta ...

Sur demande
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle M8 à 4 broches, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...

Sur demande
PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit
506411
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit
506412
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...

Sur demande
PSEN 1.1-10 / 1  actuator
514110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...

Sur demande
PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506220
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67, distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec act ...

Sur demande
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506226
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8, forme rondediamètre M12 IP67, distance de commutation 8 mm, UE ...

Sur demande
PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit
504226
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
506222
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67, distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec act ...

Sur demande
PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1
504225
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et actionneur de forme rectangulaire, certificat ATEX, ...

Sur demande
PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un
504228
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...

Sur demande
PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit
504227
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...

Sur demande
PSEN ma1.3-08/1aimant
516120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique M12, IP6K9K, distance de commutation 8 mm, UE = 1 acti ...

Sur demande
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u
506237
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8, forme rondediamètre M12 IP67, distance de commutation 12 mm, p ...

Sur demande
PSEN 1.1-20 / 1  actuator
514120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation en fonction de l’acti ...

Sur demande
PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un
506227
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8, forme rondediamètre M12 IP67, distance de commutation 8 mm, po ...

Sur demande
PSEN 1.2-20 / 1  actuator
515120
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique M30, IP67, distance de commutation en fonction de l’ac ...

Sur demande
PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506236
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8, forme rondediamètre M12 IP67, distance de commutation 12 mm, U ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit
506232
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67, distance de commutation 12 mm, UE = 1 pièce avec ac ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue