Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme
rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commuta ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle M8 à 4 broches,
forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8,
forme rectangulaire, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire,
IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12 IP67,
distance de commutation 8 mm, UE = 1 pièce avec act ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble
5 m, pour applications avec le PSEN ix1, ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, avec câble 10m
(PUR), hauteur de profil 13 mm, IP69K, distanc ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur M8 à 4 broches, formeronde
diamètre M30, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, avec câble 5m
(PUR), hauteur de profil 13 mm, IP69K, distance ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur M8 à 4 broches, formeronde
diamètre M30, IP67, distance de commutation ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 10
m, UE = 1 pièce sans actionneur, cert ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, forme ronde diamètre M12, IP67,avec câble 10
m, pour applications avec le PSEN ix1 ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8 à 8 broches,forme ronde
diamètre M12, IP67, UE = 1 pièce sans a ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 3 n/o, connecteur mâle M8, forme rondediamètre M12,
IP67, pour applications avec le PSEN ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique PSENmag, avec capteur de sécurité et
actionneur de forme arrondie, certificat ATEX, conne ...
Sur demande
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme rectangulaire, hauteur
de profil 13 mm, IP6K9K, distance de commutation 8 mm ...
Sur demande
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.