22 produits trouvés
PIT gb blind cover
G1000010
PITgate obturateurs, IP65, (pièce de rechange), diamètre de perçage : 22,3 mm

Sur demande
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt zone, noir, avec contact designalisation, déverrouillage par rotation, (pièce de rech ...

Sur demande
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt zone, noir, déverrouillage parrotation, (pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22 ...

Sur demande
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, déverrouillage parrotation (pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22,3 ...

Sur demande
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox bouton-poussoir d’arrêt d’urgence, avec contact designalisation, déverrouillage par rotation, (pièce de recha ...

Sur demande
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox bouton-poussoir à clé 1x40°, (pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22,3 mm

Sur demande
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox bouton-poussoir avec éclairage, (pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22,3 mm

Sur demande
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox commutateur à clé 2x90°, (pièce de rechange). Diamètre de perçage : 22,3 mm

Sur demande
PIT gb color covers
G1000009
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage (pièce de rechange)

Sur demande
PIT gb color cover wh s4
G1000016
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Locking, contenu de la boî ...

Sur demande
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox bouton-poussoir rouge, bouton de couleur débordant, (pièce derechange). Diamètre de perçage : 22,3 mm

Sur demande
PIT gb spare part key
G1000040
Clé de remplacement, adaptée aux boutons-poussoirs à clé / commutateursà clé de la gamme de produits PITgatebox, contenu ...

Sur demande
PIT gb color cover bl s4
G1000019
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Locking, contenu de la boît ...

Sur demande
PIT gb signal indicator
G1000039
PITgatebox dispositif avec éclairage et opercule de rechange, (pièce derechange). Diamètre de perçage : 22,3 mm

Sur demande
PIT gb color cover wh s2
G1000014
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI ON, contenu de la boîte = ...

Sur demande
PIT gb color cover bl s5
G1000017
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, bleus, symbole CEI Request, contenu de la boît ...

Sur demande
PIT gb color cover wh s3
G1000015
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Unlocking, contenu de la b ...

Sur demande
PIT gb color cover wh s1
G1000013
PITgatebox opercules de couleur pour les boutons-poussoirs avecéclairage, blancs, symbole CEI Start, contenu de la boîte ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue