Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu H FS SN SD M12-R

315086
 PSSu H FS SN SD M12-R
Head Module PSSu SafetyNET p for Standard and Failsafe I/O-Data / SD- Card; M12 Connector; Railway approval

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, TÜV
Nombre de modules d'extension autorisés: 64
Indice de protection de boîtier: IP20
Dimension largeur: 130.0 mm
Dimensions hauteur: 125.6 mm
Dimension profondeur: 83.7 mm
Poids brut: 420 g
Poids net: 370 g
Température d’utilisation: -40 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données