Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu H FS SN SD-R

315085
PSSu H FS SN SD-R
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O cards, SD card, ext. temperature, railway.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, TÜV
Nombre de modules d'extension autorisés: 64
Indice de protection de boîtier: IP20
Dimension largeur: 130.0 mm
Dimensions hauteur: 125.6 mm
Dimension profondeur: 83.7 mm
Poids brut: 410 g
Poids net: 350 g
Température d’utilisation: -40 - 70 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données