Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PSSu H FS SN SD

312085
PSSu H FS SN SD
Head module, PSSu SafetyNET p for standard and failsafe I/O cards, SD card.

Sur demande
en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
26.06.2019
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Nombre de modules d'extension autorisés: 64
Indice de protection de boîtier: IP20
Dimension largeur: 130.0 mm
Dimensions hauteur: 125.6 mm
Dimension profondeur: 83.7 mm
Poids brut: 405 g
Poids net: 365 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données