text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
17 produits trouvés
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24 V DC 0,5 A, secondaire 15 V DC 0 ...

Sur demande
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24 V DC 0,5 A, secondaire 5 V DC 2  ...

Sur demande
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,alimentation, primaire 24 V DC 0,5 A, secondaire 10 V DC 1 ...

Sur demande
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 1,5 A, alimentation des pé ...

Sur demande
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du ...

Sur demande
PSSu E PD-T
314195
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de l’alimentation des périphéries 24 V DC 10  ...

Sur demande
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 2 A, alimentation des péri ...

Sur demande
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de 4 potentiels de tension, isolé galvaniquem ...

Sur demande
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du ...

Sur demande
PSSu E F PS1
312191
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 2 A, alimentation des péri ...

Sur demande
PSSu E PD1
312196
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de 4 potentiels de tension, isolé galvaniquem ...

Sur demande
PSSu E PD
312195
PSSu, module électronique, passif, distribution de la tension,raccordement de l’alimentation des périphéries 24 V DC 10  ...

Sur demande
PSSu E F PS
312190
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en courant,alimentation des modules 1,5 A, alimentation des périphérie ...

Sur demande
PSSu E F PS2
312192
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), ...

Sur demande
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), ...

Sur demande
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des modules 24 V DC 1 A auto-alimenté (20 ms), ...

Sur demande
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, module électronique, failsafe, alimentation en tension,alimentation des périphéries 24 V DC 10 A, alimentation du ...

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue