Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ ms2p TTL

773816
PNOZ ms2p TTL
Configurable safety system PNOZmulti expansion module safe monitoring of 2 axes.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Nombre d'entrées pour codeur incrémental: 2
Raccordement des codeurs incrémentaux: Connecteur RJ-45 à 8 broches
Plage de niveau du signal (Vss): 0,5 - 5,0
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 45.0 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 290 g
Poids net: 220 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données