Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ ml2p safe link PDP

773602
PNOZ ml2p safe link PDP
Link module for decentralised for decentralised structure PNOZmulti.

Sur demande
en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
19.06.2019
Certifications: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Tension d'alimentation (V): 24,0
Puissance absorbée DC: 101.0 W
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 151 g
Poids net: 133 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données