Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mo4p 4n/o coated version

773537
PNOZ mo4p 4n/o coated version
Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, 4 safe relay outputs.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Nombre de sorties de relais: 4
Conditions d'utilisation extrêmes: Plage de température élargie
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 223 g
Poids net: 204 g
Température d’utilisation: -25 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données