Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ mo2p 2n/o

773520
PNOZ mo2p 2n/o
Configurable safety system PNOZmulti expansion module 2 safe relay outputs.

Sur demande
en stock
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
1 PCE
18.06.2019
Certifications: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Nombre de sorties de relais: 2
Conditions d'utilisation extrêmes: Standard
Dimension largeur: 22.5 mm
Dimensions hauteur: 94.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 190 g
Poids net: 170 g
Température d’utilisation: 0 - 60 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données