Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA

325008
FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA
Remote controller for timer, front-panel mounting for 22.5 mm Relative scale from 0 up to 10/2.2 MOhm Time setting is made via rotary knob, protection type IP66.

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Poids brut: 20 g
Poids net: 20 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données