Comparaison 0
Tutoriels vidéos
France | français
Identifiez-vous et sélectionnez. Pas encore inscrit? Pour pouvoir utiliser les fonctions de l'E-Shop, vous devez vous inscrire.

PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so

774073
PNOZ 16S 110VAC 24VDC 2n/o 2so
Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 semiconductor UB 110 V AC/24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates, pressure sensitive mats (in accordance with the short circuit principle).

Sur demande
Sur demande
Disponibilité
Quantité
Disponible Jusqu'au
Certifications: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilités d'application: Surveillance instantanée des arrêts d'urgence, Détecteur de fin de course, Bord sensible, Tapis sensible, Relais de surveillance de protecteurs mobiles
Modes de fonctionnement: Monocanal, réarmement automatique, À deux canaux, réarmement manuel, Détection des courts-circuits
Norme de produits: EN 60947-5-1
Normes: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Contacts de sécurité instantanés: 2
Tension d'alimentation (V): 110,0
Type de tension d'alimentation: AC
Tension d'alimentation 2 (V): 24
Type de tension d'alimentation 2: DC
Type de bornier: fixe
Type de bornier: Bornier à vis
Catégorie d'arrêt: 0
Courant max.pour DC13 l(6 manœuvres/min): 6.0 A
Courant max. pour AC15: 5.0 A
Dimension largeur: 45.0 mm
Dimensions hauteur: 87.0 mm
Dimension profondeur: 121.0 mm
Poids brut: 360 g
Poids net: 350 g
Température d’utilisation: -10 - 55 °C

Veuillez patienter pendant le chargement des données

Veuillez patienter pendant le chargement des données