France | français

Wébinaire - Norme EN ISO 13849-1 : Ce qui a changé dans la dernière édition (2015)

Date: 29 janv. 2021 - 29 janv. 2021

Résumé

Résumant les changements les plus importants qui ont été apportés à l'ISO 13849 en 2015, notre expert en sécurité des machines, Olivier Arbogast, discutera de l'ajout de la possibilité d'occurrence dans la phase d'analyse des risques, de nouvelles définitions pour la catégorie 2, comment utiliser des composants qui n'ont pas des données de fiabilité, et bien plus encore.

Il est important de connaître les changements, car cette édition est désormais harmonisée avec la directive Machines.

INSCRIPTION

Intervenant :

Olivier ARBOGAST : Responsable ISMP - Expert en sécurité machines / PILZ France

Durée : 1h / De 10h à 11H

QUESTIONS RÉPONSES

GRATUIT

Le webinaire en détails :

  1. Présentation rapide de l'entreprise
  2. Présentation du projet de fusion des normes 13849 et 62061
  3. Rappel de l’approche de conception d’un circuit de contrôle commande de sécurité
  4. Concept d’une “Utilisation éprouvée”
  5. Allongement du MTTFD à 2500 années, au lieu de 100 ans avant
  6. Détermination de PL sans MTTFD
  7. Utilisation d’automate programmable pour une fonction de sécurité
  8. Appréciation du risque
  9. Questions / Réponses 

Durée de la présentation : 35-40 min

Questions / Réponses : 15-20 min

INSCRIPTION

Découvrez nos prestations de service

Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Contact pour la presse

Téléphone:
E-mail: