Systèmes de gestion de brûleurs pour une commande en toute sécurité des brûleurs

Un système de gestion de brûleurs surveille et commande une installation de chauffe

Les systèmes de gestion de brûleurs Pilz surveillent et commandent toutes les fonctions des installations professionnelles et industrielles de chauffage au gaz et au fioul – de la préventilation au fonctionnement du brûleur principal – tout-en-un. Selon la complexité des exigences et le nombre de brûleurs, deux systèmes performants vous sont proposés.

Systèmes de gestion de brûleurs PNOZmulti 2 Burner et système de commande PSSuniversal PLC

Le système de gestion de brûleurs des micro automates configurables PNOZmulti 2 Burner, en tant que système de commande de brûleurs dans votre application, surveille aussi bien les brûleurs eux-mêmes que l’ensemble de l’installation de chauffe avec toutes les fonctions de sécurité liées à l’installation – sécurité tout compris.

Vous exploitez une installation extrêmement complexe, disposée en chaîne, avec un grand nombre de brûleurs, comme c’est le cas par exemple dans l’industrie céramique ? Dans ce cas, le système de gestion de brûleurs, associé au système de commande PSSuniversal PLC, est le choix qui s’impose. L’utilisation du système d’automatismes PSS 4000 vous permet de commander les brûleurs indépendamment de leur nombre et de leur disposition.

Des systèmes de gestion de brûleurs pour toutes les exigences

Les systèmes de gestion de brûleurs pour l’exploitation automatique des installations de chauffe et de brûleurs ont une structure complexe. Ils doivent répondre à un grand nombre de normes internationales. En raison du potentiel de risque élevé, des prescriptions de sécurité strictes s’appliquent afin d’éviter la présence de combustible non brûlé dans la chambre de combustion. Nous avons des systèmes de gestion de brûleurs de sécurité spécialement conçus pour répondre à ces exigences.

Vous souhaitez vous informer sur nos systèmes de gestion de brûleurs ? Dans ce cas, venez nous rendre visite au 13ème salon international et colloque sur la technologie des procédés thermiques – THERMPROCESS 2023  à Düsseldorf. Nos experts vous attendent dans le hall 09, stand B10 du 12  au 16 juin 2023. Profitez de la possibilité de convenir à l’avance d’un rendez-vous pour obtenir des conseils personnalisés. Nous nous réjouissons de votre visite !

Prenez rendez-vous dès maintenant !

 

Systèmes modernes de gestion de brûleurs pour l’industrie

Sécurité tout compris avec le PNOZmulti 2 Burner – la solution intégrant des brûleurs en toute sécurité

Commandez et surveillez aussi bien le brûleur lui-même que l’ensemble de l’installation de chauffe grâce aux micro automates configurables PNOZmulti 2 ! Avec l’appareil de base PNOZ m B1 Burner vous gérez la surveillance et en même temps la commande en toute sécurité d’installations de chauffe avec un seul système.

Dans le logiciel de commande des brûleurs, il est possible de configurer un nombre d’applications de brûleurs via le bloc fonctions Élément brûleur, qui reproduit un automate de chauffe électronique configurable de manière flexible.

Cela comprend différents types de brûleurs, tels que :

  • Brûleurs d’allumage ou brûleurs principaux
  • Allumage direct ou indirect
  • Applications à basse ou haute température
Les bouteilles en verre sont chauffées pendant le processus de production

Le système de gestion de brûleurs en toute sécurité PNOZmulti 2 Burner – vos avantages

  • Conception flexible et sécurisée de votre application de processus thermique
  • Gain de temps considérable en matière de planification et d’ingénierie, puisque vous pouvez aussi mettre en œuvre des applications de sécurité complexes rapidement et facilement avec un seul micro automate configurable
  • Amélioration de la productivité grâce à un diagnostic intégré et complet
  • Réduction des coûts : jusqu’à 12 blocs fonctions brûleur peuvent être configurés par appareil de base
  • Possibilités de connexion à de nombreux environnements d’automatisation et systèmes de communication
  • Sécurité maximale grâce à des éléments matériels et logiciels testés et certifiés
  • Conformité avec les normes internationales en vigueur
  • Module d’extension PNOZ m EF 4DI4DORD équipé de quatre sorties relais de sécurité diversitaires selon l’EN 50156-1 pour la commande des électrovannes de sécurité d’un brûleur

Un système de gestion de brûleurs certifié au niveau international

Tous les systèmes Pilz et le logiciel pour les commandes des brûleurs sont certifiés selon les normes en vigueur pour les processus thermiques, les installations de chaudières à vapeur, les automates de chauffe et les brûleurs. Les différentes certifications du système de gestion de brûleurs facilitent l’accès des entreprises aux marchés internationaux. Cela profite aux utilisateurs sur place car la mise en service des installations techniques de chauffe peut être effectuée plus rapidement.

  • Le PNOZmulti 2 Burner dispose d’une certification TÜV selon les normes européennes EN 298 et EN 50156-1 et EN 50156-2.
  • La certification selon les normes UL 60730-1 et UL 60730-2-5 de l’organisme Underwriters Laboratories (UL) atteste de la conformité de l’appareil de base et des modules sélectionnés du micro automate configurable avec les normes de sécurité nationales des États-Unis et du Canada pour les installations de chauffe.
  • Certification UL pour l’appareil de base PNOZ m B1 Burner ainsi que pour les modules d’extension PNOZ m EF 16DI et PNOZ EF 8DI4DO de même que pour les modules de bus de terrain PNOZ m ES PROFINET et PNOZ ES PROFIBUS. D’autres modules suivront !
  • Les normes UL 60730-1 et UL 60730-2-5 concernent les automates de chauffe utilisés pour la commande automatique des brûleurs fonctionnant à l’huile, au gaz, au charbon ou avec d’autres matières combustibles. La certification UL permet aux entreprises et aux utilisateurs d’accéder au marché nord-américain.
  • L’appareil de base PNOZ m B1 Burner satisfait également aux exigences des normes NFPA 85, NFPA 86 et NFPA 87. La norme NFPA 85 se concentre sur l’amélioration de la sécurité d’exploitation des chaudières ; la norme NFPA 86 vise à réduire les risques d’incendie et d’explosion dans les fours ; la norme NFPA 87 traite des consignes de sécurité pour les systèmes de chauffage des liquides et les équipements associés.
Vue détaillée de l’appareil de base PNOZ m B1 Burner avec les certifications

Commande de brûleurs avec le système d’automatismes PSS 4000

Les fours de grande longueur avec des dizaines de brûleurs sont courants dans l’industrie du métal, du verre et de la céramique, entre autres. Dans ces installations, un grand nombre d’entrées et de sorties sont nécessaires, réparties sur de grandes zones.

Le PSSuniversal PLC dans le cadre du système d’automatismes PSS 4000 permet de commander tous les brûleurs de l’application, en grande partie indépendamment du nombre de brûleurs à commander et de leur disposition.

Pour ces applications et pour les installations complexes disposées en chaîne, les systèmes de commande PSSuniversal PLC sont le choix par excellence. En les combinant avec des modules d’entrées / sorties, vous pouvez concevoir des systèmes de commande adaptés à vos propres exigences.

Four pour la production d’acier

Un système pour chaque exigence – avantages de la gestion de brûleurs avec le PSS 4000

  • Flexibilité lors de l’affectation des entrées / sorties dans l’application
  • Tous les brûleurs de l’application peuvent être gérés par un système PSS 4000
  • Utilisation possible en tant que système de commande autonome ou partie d’un réseau
  • Amélioration de la productivité grâce à un diagnostic intégré et complet
  • Gestion simple des fonctions complexes grâce au logiciel PAS4000
  • Temps de création des projets plus courts grâce à une programmation indépendante du matériel
Système de commande PSSuniversal PLC en face d’un écran sur lequel est affiché le logiciel PAS4000
Siège social France

Pilz France
Espace Européen de l'Entreprise Bâtiment ALTIS - Wooden Park 2 - 21, Rue de la Haye / Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
67300 Schiltigheim
France

Téléphone: Service commercial: +33 3 88 10 40 01 / Service commande: +33 3 88 10 40 02 / Support technique: +33 3 88 10 40 03
E-mail: siege@pilz-france.fr

Service commercial

Téléphone: Commercial : +33 3 88 10 40 01 - Commande : +33 3 88 10 40 02
E-mail: devis@pilz-france.fr

Support technique France

Téléphone: +33 3 88 10 40 03
E-mail: techsupport@pilz-france.fr