Suisse | français

CMSE®-Certified Machinery Safety Expert

Objectif

CMSE®-Certified Machinery Safety Expert

En collaboration avec le TÜV NORD, Pilz propose la formation «CMSE - Certified Machinery Safety Expert». D’une durée de 4 jours, elle donne un aperçu complet de la Sécurité Machines. La formation est divisée en 5 modules qui couvrent les bases et les connaissances les plus importantes de la sécurité des machines. Les modules CMSE sont standardisés et uniforme au niveau mondial. Le certificat a une validité internationale.

Agenda / contenus


Module 1 : Introduction à la sécurité

  • Principes fondamentaux de la sécurité
  • Pourquoi faut-il prendre en compte la sécurité des machines ?
  • Introduction aux principales prescriptions de sécurité
  • Compétences et responsabilités
  • Introduction au système de management de la sécurité

Module 2 : Prescriptions pour la sécurité des machines

  • Législation en matière de construction, de fabrication et de maintenance des machines et équipements au travail à l’échelle internationale
  • Exigences et procédures de conformité pour la mise en circulation et la mise en service de machines
  • Dispositions sur les équipements et postes de travail
  • Prise en compte de la protection au travail en termes de machines, y compris l’ergonomie, le bruit, les oscillations et les substances chimiques

Module 3 : Appréciation du risque

  • Appréciation du risque conformément à la norme EN ISO 12100 et à son application
  • Méthode pour apprécier les risques au moyen d’exemples concrets
  • Réalisation de l’appréciation de risque étape par étape
  • Application et utilisation d’autres normes importantes pour les machines dans le cadre du processus d’appréciation du risque
  • Bref aperçu de la réduction des risques une fois l’appréciation du risque effectuée

Module 4 : Dispositifs de protection mécaniques

  • Exigences internationales des normes par rapport aux dispositifs de protection mécaniques
  • Dispositifs de protection : définitions, types et exemples d’applications
  • Calcul des distances de sécurité selon l’ISO 13857

Composants et technologies de sécurité

  • Vue d’ensembles des composants de sécurité, des exigences et des applications
  • Spécification et utilisation, avantages et inconvénients (exemple : dispositifs de verrouillage, barrières immatérielles, relais de commande bimanuelle)
  • Mesures techniques et complémentaires (exemple : protecteurs mobiles, barrières immatérielles, dispositifs d’arrêt d’urgence)
  • Applications de sécurité des systèmes de commande

Exigences électrotechniques de sécurité

  • Analyse de la norme internationale CEI 60204-1 : équipement électrique de machines et d’installations
  • Analyse de la conception électrique, de l’alimentation jusqu’à la vérification de la conformité réglementaire
  • Fonctionnement et maintenance en toute sécurité de machines électriques

Module 5 : Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande

  • Analyse détaillée des exigences de la norme ISO 13849
  • Spécification, élaboration et validation des systèmes de commande pour la sécurité fonctionnelle
  • Détermination du niveau de performance (PL) et du niveau d’intégrité de sécurité (SIL) par rapport aux fonctions de sécurité
  • Choix de l’architecture aux moyens d’exemples pratiques pour la mise en oeuvre de catégorie
  • Cycle de vie des logiciels : exigences et applications
  • Procédure de vérification et de validation
  • Introduction de la norme CEI 62061
  • Excercices pratiques pour les validations PL et SIL

Sécurité fonctionnelle de la technique des fluides

  • Exigences des normes ISO 4413 (hydraulique) et ISO 4414 (pneumatique)
  • Mesures nécessaires pour l’utilisation en toute sécurité des systèmes hydrauliques et pneumatiques
  • Construction de composants de sécurité relevant de la technique des fluides conformément à la norme ISO 13849-1

Groupe cible

  • Constructeurs mécaniques
  • Techniciens de commande
  • Intégrateurs de systèmes
  • Fabricants de machines et de commandes
  • Utilisateurs de machines et d’installations
  • Maîtres, techniciens, ingénieurs

Références

La validation de la formation CMSE par le certificat du TÜV NORD sera possible uniquement par le test de validation réalisé à l'issue de la formation. Il permet de vérifier l'acquisition de l'expérience de travail, des connaissances spécifiques et des qualifications correspondantes complémentaires.

 
Vous pouvez vous inscrire au cours ici

Yverdon

Numéros de commande 900410
Durée 4 jous, de 9h00 à 17h00
Nombre max. de représentants 12 personnes
Prix CHF 2500.-- (excl. MwSt)
Pour plus d'informations
Dates et inscription
26 sept. 2017 - 29 sept. 2017
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 88979-30
E-mail: pilz@pilz.ch