Visualisation SCADA

Visualisation de vos machines et installations

Visualisation de vos machines et installations

Pilotez et visualisez votre machine ou installation à un niveau élevé !

Le progiciel SCADA est à votre disposition pour les interfaces Homme Machine PMIopen et PMIcontrol et offre une solution pour les tâches de visualisation quel que soit le secteur d’activités.

Une commande des machines simple, rapide et conviviale
Vous obtenez la démarche permettant d’accéder au système SCADA sans perte de données car l’ensemble des données du projet sont prises en charge. Utilisez le Zenon Operator Dev 1024 (pour la création de projets) et le Zenon Operator RT PMI (runtime). Vous pouvez télécharger ces logiciels sur notre site.

Avantages

  • Création de projets simple et rapide grâce aux nombreuses fonctionnalités et aux aides prédéfinies
  • Formation rapide de l’utilisateur grâce à un guide d’utilisation clairement structuré
  • Recherche d’erreurs rapide grâce à la bonne lisibilité, à la prise en charge acoustique et aux symboles simples
Visualisation SCADA

Caractéristiques de la visualisation SCADA

Caractéristiques de la visualisation SCADA
  • Éditeur et runtime en plusieurs langues
  • Bibliothèque de symboles
  • Adressage symbolique
  • Simulation sur PC
  • Gestion des recettes
  • Gestion des alarmes et liste d’événements chronologiques
  • Protection par mot de passe
  • Changement de la langue en ligne

Sélection des fonctions pour la création de projets et la mise en service

Changement de la langue en ligne : Réduisez vos coûts lors de l’installation ! En tant qu’utilisateur en série, vous pouvez créer un projet en plusieurs langues. Vous pouvez changer de langue d’utilisation en toute simplicité pendant le fonctionnement. Par ailleurs, le contrôle des textes en langue étrangère (exemple : longueur du texte) peut se faire dès la création de projet. UNICODE est pris en charge.

Protection par mot de passe : Le logiciel PMI permet d’installer pour chaque utilisateur des autorisations d’accès particulières et pouvant être définies librement. Une hiérarchie flexible des mots de passe permet de définir des autorisations d’accès claires et de déterminer les séquences.

Bibliothèques d’objets : Une création de projets rapide et efficace à l’aide de bibliothèques d’objets pour les éléments statiques et dynamiques vous permet de gagner du temps et de réduire vos coûts. Quelques clics suffisent !

Simulation hors ligne : Toutes les fonctions peuvent être testées à l’avance par simulation. Cela vous permet d’obtenir une diminution des coûts de création de projets et de mise en service.

Raccordement à plusieurs API : Le logiciel PMI permet de relier les interfaces Homme Machine PMI à plusieurs systèmes de commande. Il existe un grand choix de pilotes pour tous les fabricants d’API courants. Par exemple, les interfaces Homme Machine PMI peuvent être reliées via Modbus (TCP). Il existe par ailleurs des pilotes pour le couplage à Siemens ou Allen Bradley.

Sélection des fonctions pour la création de projets et la mise en service

Notre gamme de produits: Logiciels PMI

zenon

zenon – le logiciel de visualisation pour la création de projets et la mise en service de machines et d’installations. Vous trouverez ici l’éditeur, y compris les licences.

Licences zenon

Vous trouverez ici le runtime pour Windows CE et pour les projets PC jusqu’à 1 024 balises, y compris la licence.
Contact

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suisse

Téléphone: +41 62 889 79 30
E-mail: pilz@pilz.ch

Assistance technique

Téléphone: +41 62 889 79 32
E-mail: techsupport@pilz.ch