PILZ Inside Automation
Thème 7 2023 / 27 juil. 2023


Le plus petit système de commande de sécurité PNOZmulti 2 vous est présenté : l’appareil de base autonome PNOZ m C0. L’appareil de base autonome extrêmement compact surveille jusqu’à quatre fonctions de sécurité sur les machines grâce à huit entrées de sécurité librement configurables et quatre sorties statiques de sécurité. Lisez tout ce qui concerne vos avantages en termes d’utilisation ! Nous vous présentons également le nouveau Safety Distance Calculator de Pilz – en gardant toujours la bonne distance de sécurité.
Mise en place correcte des systèmes de commande relatifs à la sécurité

Renseignez-vous sur les procédures et les normes importantes pour la conception et l’évaluation des systèmes de commande relatifs à la sécurité. La priorité est donnée aux normes applicables aux systèmes de commande relatifs à la sécurité : EN ISO 13849-1 et l’EN CEI 62061. Développez vos connaissances sur les principes de conception et sur le calcul du niveau d’intégrité de sécurité et du niveau de performance.
Informations complémentaires

Produits

PITmode fusion : utilisation chez Aero MTU Engines

Le système de sélection du mode de fonctionnement et des autorisations d’accès PITmode fusion augmente la sécurité et la sûreté des installations de contrôle de fissures de Rhode + Wagner
Déterminez la distance de sécurité adaptée

Avec le Safety Distance Calculator de Pilz, nous vous aidons à calculer la distance de sécurité des barrières immatérielles de sécurité. La distance nécessaire est calculée sur la base de l’EN ISO 13855 et de vos données et les produits adaptés vous sont indiqués directement.
Le plus petit système de commande de sécurité PNOZmulti 2 – l’appareil de base autonome PNOZ m C0

L’appareil de base autonome extrêmement compact d’une largeur de 22,5 mm seulement surveille jusqu’à quatre fonctions de sécurité de machines avec huit entrées de sécurité librement configurables et quatre sorties statiques de sécurité. Selon l’application, il permet ainsi de satisfaire à des exigences de sécurité jusqu’à PL e / SIL CL 3. Le nouvel appareil de base autonome rend vos machines sécurisées et économiques !

Services

Comment les véhicules à guidage automatique peuvent-ils être utilisés en toute sécurité ?

Découvrez comment les AGV peuvent être intégrés en toute sécurité dans un système de manutention existant ! Améliorez vos connaissances sur les mesures typiques de réduction du risque ainsi que sur l’application de différentes stratégies de sécurité. La formation s’adresse à tous les professionnels responsables de la sécurité des AGV, qu’ils soient nouveaux ou existants, ainsi qu’aux fabricants, intégrateurs et utilisateurs d’AGV. De l’application et de la mise en œuvre correctes à l’appréciation et à l’analyse – avec Pilz, vous êtes sur la voie de la sécurité !

Société

La protection des personnes selon Pilz

Dans le secteur de la construction de machines et d’installations, mais aussi de l’intralogistique, du ferroviaire et de la robotique, les solutions d’automatismes de Pilz protègent les personnes contre les éventuels dangers pouvant survenir dans le process ou l’environnement de production. Chez Pilz, les personnes et leur sécurité figurent au centre de toutes les attentions.