Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402356","name":"PIT Windows Logon Licence 1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT Windows Logon Licence 1
Numéro de l'article: 402356
GTIN:
PIT Windows Logon licence for 1 activation
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
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
Accessoires optionnels
PITreader
402255
PITreader base unit. Système d’authentification RFID. Contenu :
unité de base, connecteur [402307]. Accessoire indispensable : PITreaderkey
adapter.
PITreader S base unit
402256
PITreader S base unit. Système d’authentification RFID aux
fonctions étendues. Contenu : unité de base, connecteur [402307].
Accessoire indispensable : PITreader key adapter.
PITreader card unit
402320
PITreader card unit. Système d’authentification RFID pour
cartes, jetons autocollants & clés. Contenu : unité de base, connecteur[402307],
adaptateur PITreader card.
PITreader S card unit
402321
PITreader S card unit. Système d’authentification RFID pour cartes,
jetons autocollants & clés, aux fonctions étendues. Contenu :
unité de base, connecteur [402307], adaptateur PITreader card.
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1
NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key,
raccordement par le haut, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à
4 broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs
GN, BU, RD, YE ainsi que transparent
PIT gb RLLE y down ETH
G1000021
PITgatebox avec PITreader Key (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2 NF / 1
NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Key,
raccordement par le bas, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à 4
broches, interface Ethernet, IP65, 5 opercules de couleurs
GN, BU, RD, YE ainsi que transparent
PIT gb QLLE y up ETH
G1000041
PITgatebox avec PITreader Card (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2
NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Card,
raccordement par le haut, connecteur mâle M12 à 12 broches et
connecteur femelle M12 à 4 broches, interface Ethernet, IP65,5 opercules de couleurs
GN, BU, RD, YE ainsi que transparent
PIT gb QLLE y down ETH
G1000042
PITgatebox avec PITreader Card (boîte à boutons-poussoirs), boîtier avecarrêt d’urgence (2
NF / 1 NO), 2 boutons-poussoirs avec éclairage (respectivement 1 NO) etPITreader Card,
raccordement par le bas, connecteur mâle M12 à 12 broches et connecteurfemelle M12 à
4 broches, interface Ethernet IP65, 5 opercules de
couleurs GN, BU, RD, YE ainsi que transparent