Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8176014","name":"PMCtendo AC2.64/0/5/1/1/4/H/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.64/0/5/1/1/4/H/3
Numéro de l'article: 8176014
GTIN:
without brake; Feedback system Resolver 2-pole; Mo = 8.00 Nm Io = 4.90
A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 10.00 kgcm2.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Données generales
| Homologation | CE |
Données techniques
Environmental data
| Indice de protection de boîtie | IP65 |
Données mécaniques
| Poids net | 10500 g |
| Poids brut | 12000 g |
Environnement
| Conformité RoHS | oui |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |