text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
26 produits trouvés
PIT oe 4S
402311
GTIN: 4046548097962
Unité de boutons-poussoirs avec 4 boutons-poussoirs à LED, y comprisécrou de fixation. Accessoires en option pour le PIT m4 SEU [402250].

Sur demande
PITreader sticker ye 2
402342
GTIN: 4046548105308
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader card ye 5 service
402339
GTIN: 4046548105278
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance) Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader sticker ye 5
402345
GTIN: 4046548105322
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader sticker ye 4
402344
GTIN: 4046548107593
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, et 4 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader card ye 3
402333
GTIN: 4046548105216
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader card ye 1
402331
GTIN: 4046548105094
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisation pour le mode de fonctionnement 1 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader sticker ye 5 service
402349
GTIN: 4046548105360
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance) Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader card ye 2
402332
GTIN: 4046548105209
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1 et 2 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PIT oe 1S-L1-M12/4
402312
Bouton-poussoir avec éclairage, avec raccordement M12 à 4 broches,1 contact à fermeture, dimension de montage : 22,3 mm. Opercules de couleur non inclus.

Sur demande
PITreader card ye 4
402334
GTIN: 4046548105223
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3 et 4 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader card ye 5
402335
GTIN: 4046548105230
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader sticker ye g
402340
GTIN: 4046548105285
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card, autorisations librement configurables Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader card ye g
402330
GTIN: 4046548105087
Carte à transpondeur pour le système d’authentification PITreader Card, autorisations librement configurables Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader sticker ye 1
402341
GTIN: 4046548105292
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card, autorisation pour le mode de fonctionnement 1 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader sticker ye 3
402343
GTIN: 4046548105315
Jeton autocollant à transpondeur pour le système d’authentificationPITreader Card, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2 et 3 Couleur : jaune Matériau : plastique

Sur demande
PITreader card unit
402320
GTIN: 4046548105056
PITreader card unit. Système d’authentification RFID pour cartes, jetons autocollants & clés. Contenu : unité de base, connecteur[402307], adaptateur PITreader card.

Sur demande
PITreader S card unit
402321
GTIN: 4046548105063
PITreader S card unit. Système d’authentification RFID pour cartes, jetons autocollants & clés, aux fonctions étendues. Contenu : unité de base, connecteur [402307], adaptateur PITreader card.

Sur demande
PIT oe ETH
402314
GTIN: 4046548107555
Interface Ethernet activable (RJ45), tension d’alimentation et d’entrée 24 V

Sur demande
PIT oe ETH 5V
402315
Interface Ethernet activable (RJ45), tension d’alimentation et d’entrée 5 V

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue