text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
7 produits trouvés
PMI 515
264515
PMIopen - Operator panel with 5.7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 509
264509
PMIopen, écran de commande, 3,5 », résolution 320 x 240 pixels, écrantactile analogique résistif, TFT, 4 touches de fonc ...

PMI 531
264531
PMIopen, écran de commande, 12,1", résolution 800 x 600 pixels, écrantactile analogique résistif, TFT, RAM 256 Mo, flash ...

PMI 538
264538
PMIopen - Operator panel with 15" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable ...

PMI 516
264516
PMIopen, écran de commande, 6,5", résolution 640 x 480 pixels, écrantactile analogique résistif, TFT, RAM 256 Mo, flash ...

PMI 526
264526
PMIopen - Operator panel with 10.4" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurabl ...

PMI 518
264518
PMIopen - Operator panel with 7" touchscreen, open HMI platform for every common visualisations software, configurable w ...







Le téléchargement Excel s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Cela peut prendre un certain temps en fonction de la quantité des produits. Vous pouvez à tout moment retourner dans la boutique et poursuivre vos achats.

Ouvrir la liste des téléchargements

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.