text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
4 produits trouvés
Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti
772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

Sur demande
PES logic board pnozm en
3S000002
GTIN: 4046548094312
Pilz Education System, étiquetage des pupitres de commande : anglais, documents justificatifs : anglais et allemand

Sur demande
PNOZ m B1 Basis Set 2
772702
GTIN: 4046548095838
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, kit de base 2 composé de : 1x 772101 PNOZ m B1 (779213 USB memory 512 Mo inclus), 1x 751016 PNOZ Set4 Spring Terminals, 2x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO, 2x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm, 1x 772140 PNOZ m EF 16DI, 1x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5 mm.

Sur demande
PNOZ m B1 Basis Set 3
772703
GTIN: 4046548103175
Base Set 3 contains: 1x 772101 PNOZ m B1 (Incl. 779213 USB USB Memory 512MB) 1x 751016 PNOZ s Set4 spring terminals 5x 772142 PNOZ m EF 8DI4DO 5x 751004 PNOZ s Set spring loaded terminals 22,5mm

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue