text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 produits trouvés
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Clé USB, 512 Mo, pour PNOZ m B1, appareil de base PNOZmulti 2.

Sur demande
PSS CON USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Adaptateur pour la mise en œuvre de l’interface USB sur RS232.

Sur demande
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Interface PSEN im1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs tapis sensibles de sécurité au système PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts.

Sur demande
PNOZ mo4p jeu de borniers à vis
793536
GTIN: 4046548007787
Borniers à vis débrochables, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 jeu.

Sur demande
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à vis
793400
GTIN: 4046548007800
1 jeu de borniers à vis débrochables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Sur demande
PNOZ mc1p jeu de borniers à vis
793700
GTIN: 4046548007756
Borniers à vis débrochables, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 jeu.

Sur demande
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Jeu de borniers à ressorts pour PNOZ m B1, appareil de base, microautomates configurables PNOZmulti2.

Sur demande
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.

Sur demande
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.

Sur demande
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à25 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.

Sur demande
PNOZ msi1Ap Adapter Si/He 25/25 2,5m
773840
GTIN: 4046548048407
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, 2,5 m.

Sur demande
PNOZ msi3Ap Adapter Si/He 15/15 2,5m
773842
GTIN: 4046548048421
Adaptateur pour PNOZ ms1p / PNOZ ms2p pour codeur Siemens/Heidenhain, à15 broches, 2,5 m, passage de câble vers la droite, pour Siemens Heidenhain.

Sur demande
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
GTIN: 4046548001532
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m.

Sur demande
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 2,5m
773857
GTIN: 4046548001518
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Bosch Rexroth.

Sur demande
PNOZ msi S25
773872
GTIN: 4046548043761
Adaptateur universel, Sub D à 25 broches, pour PNOZ msXp, PNOZ s30,PNOZmulti 2 contrôleur de vitesse de rotation et surveillance du mouvement PSS.

Sur demande
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
GTIN: 4046548048063
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour PMCtendo.

Sur demande
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
GTIN: 4046548001495
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 9 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 7,5 m, pour ELAU. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
GTIN: 4046548001549
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etextrémité ouverte, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m.

Sur demande
PNOZ msi5p Adapter Bos/Rex 15/15 1,5m
773858
GTIN: 4046548001501
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 1,5 m, pour Bosch Rexroth. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PNOZ msi16p Adapter Baumuell 15/15 2,5m
773867
GTIN: 4046548025439
Câble adaptateur contrôleur de vitesse de rotation, connecteur RJ45 etraccordement codeur à 15 broches, pour PNOZ msXp et PNOZ s30, 2,5 m, pour Baumüller. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue