Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"503220","name":"PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
Similaire à l’illustration
PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm 1unit
Numéro de l'article: 503220
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o, 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches,
forme ronde diamètre M30, IP67, distance de commutation 8 mm, UE =1 pièce avec actionneur.
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
UKCA cULus Listed EAC ECOLAB TÜV |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 V |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 70 °C |
Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN 2,2-20 |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Mâle M8 à 4 broches |
Matériau du boîtier partie sup | PBT |
Dimensions hauteur | 30 mm |
Dimension largeur | 30 mm |
Dimension profondeur | 36 mm |
Poids net | 55 g |
Poids brut | 62 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548003604 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires optionnels
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
535110
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x
43,5 mm (h x l x p), type de raccordement avec borniers à ressorts.
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 3m
PDP67 F 8DI ION
773600
Module d’entrées décentralisées pour PNOZmulti, indice de protectionIP67, raccordement via
module de liaison, 8 entrées digitales de sécurité, 8 sortiesconfigurables
comme standard, test impulsionnel ou 24 V.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
PSEN ma adapter
380300
Câble, adaptateur, IP68, connecteur femelle M12, noir, droit, à4 broches, codé
A sur connecteur mâle M12, noir, coudé, à 5 broches, codé A,
PUR, 0,1 m, 4× 0,34 mm², noir, pour le raccordement des capteurs PSENmag
(capteurs de sécurité)/PIT en1.0 (poignée d’assentiment) sur PSS67 etPDP67.
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
droit M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
Câble de connexion, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin de câblesmobiles, connecteur femelle
coudé M8 à 4 broches, sur connecteur mâle droit M12, codé A, longueur ducâble : 10m
Accessoires obligatoires
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN CABLE 2M AVEC CONNECTEUR COUDE
533110
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN Câble 5m avec connecteur coudé
533120
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 5m
PSEN CABLE 10M AVEC CONNECTEUR COUDE
533130
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle droit M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m
PSEN CABLE 30M AVEC CONNECTEUR COUDE
533140
Câble de raccordement, PUR, jaune RAL1003, compatible avec chemin decâbles mobiles, connecteur femelle coudé M8
à 4 broches, libre de câblage, codé A, longueur du câble : 30m