text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
18 produits trouvés
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

Sur demande
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

Sur demande
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, rem ...

Sur demande
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

Sur demande
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, rem ...

Sur demande
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications ...

Sur demande
PSEN sc bracket C
6D000011
Support de montage pour le montage en angle extérieur

Sur demande
PSEN sc bracket F
6D000010
Support de montage pour le montage au sol

Sur demande
PSEN sc bracket PR
6D000002
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis

Sur demande
PSEN sc memory 08-12
6D000006
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité remplacement facile

Sur demande
PSEN sc bracket P
6D000003
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison

Sur demande
PSEN sc cleaner
6D000008
Produit nettoyant

Sur demande
PSEN sc bracket H
6D000004
Accessoire pour la protection de la partie supérieure

Sur demande
PSEN sc cloth
6D000009
Chiffons de nettoyage

Sur demande
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
Modèle maître, maître pour le montage en série jusqu’à 3 appareilsesclaves, capacité de détection de 30 mm, 40 mm, 50 mm ...

Sur demande
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
Modèle codeur maître, maître pour le montage en série jusqu’à3 appareils esclaves, jusqu’à 4 entrées codeurs, capacité d ...

Sur demande
PSEN sc head
6D000007
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à parti ...

Sur demande
PSEN sc memory 08-17
6D000005
Module mémoire interchangeable 08-17 pour scrutateurs laser de sécurité remplacement facile

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue