Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630962","name":"PSEN op Protective Column 3-080/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op Protective Column 3-080/1
Numéro de l'article: 630962
GTIN: 4046548074291
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op
Protective Column inclus, d’une longueur de 120 cm pour un espacementdes faisceaux
de 400 mm. Nombre de miroirs : 3. Le socle
« PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Miroirs intégrés pour la résolution de protection du corps avec PSEN op Protective Column inclus, d’une longueur de 120 cm pour un espacementdes faisceaux de 400 mm. Nombre de miroirs : 3. Le socle « PSEN op Protective Base » peut être fixé en tant qu’accessoireoptionnel.
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Poids net | 10830 |
| Poids brut | 11400 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273791 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074291 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires
PSEN op Protective Base/1
630955
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable,
de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et
des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».