114 produits trouvés
PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit
506348
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M8 à 8 broches avec câble PIGTAIL 50  ...

Sur demande
PSEN ma1.4p-59 1switch
506318
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,connecteur mâle M8 à 8 broches, forme rectangulaire, ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-21/VA/1switch
526242
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, avec câble 10 m, LED, IP67 / 6 ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506242
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’i ...

Sur demande
PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch
526247
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, connecteur mâle M12 à 8 broche ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U
506254
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’i ...

Sur demande
PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch
526249
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, connecteur mâle M12 à 8 broche ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U
506255
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’i ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch
526243
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, avec câble 10 m, LED, IP67 / 6 ...

Sur demande
PSEN ma1.3n-20/VA/1switch
526246
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, forme cylindrique M12, connecteurmâle M12 à 5 broches, sans LED, IP67/69, distance ...

Sur demande
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506241
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’i ...

Sur demande
PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U
506247
Capteurs de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch
526255
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, avec câble 10 m, LED, IP67 / 6 ...

Sur demande
PSEN ma1.3-08/VA/1actuator
516140
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique M12, IP69, distance de commutation 8 mm, UE = 1 action ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
526254
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, avec câble 10 m, LED, IP67 / 6 ...

Sur demande
PSEN ma1.3b-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
506243
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’i ...

Sur demande
PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506246
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon l’EN 60947-5-3, 2 n/o, connecteur ...

Sur demande
PSEN ma1.3a-21/VA/1switch
526240
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme cylindrique M12, avec câble 5 m, LED, IP67 / 69 ...

Sur demande
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
516145
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme cylindrique M12, IP69, distance de commutation 8 mm, UE = 1 action ...

Sur demande
PSEN ma1.3a-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U
506240
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’i ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue