Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"540030","name":"PSEN b3","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217047","0010600221704780I5"]}
Similaire à l’illustration
PSEN b3
Numéro de l'article: 540030
GTIN: 4046548062175
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité
PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 et PSEN ma1.4.
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
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Système débl. évac. disponible | Non |
| Matériau du produit |
Aluminium
Acier galvanisé Plastique |
| Poids net | 984 |
| Poids brut | 1104 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273701 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548062175 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 76169990 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit
541003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit
541009
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, montage en série possible, VP = 1 piècecapteur codé avec
actionneur.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit
541010
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec
actionneur.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit
541011
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé avec actionneur.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit
541014
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble de 1,5 m, un sens d’activation, supporté par le SDD,
IP6K9K, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP =1 pièce
capteur codé avec actionneur.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit
541103
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total,
8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541109
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble de 0,15 m, un sens d’activation, montage en série possible,
supporté par le SDD, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20
mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur. Au total,
8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit
541110
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
un sens d’activation, supporté par le SDD, IP67, distance de commutation11
mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit
541111
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec
actionneur. Au total, 8 procédures d’apprentissage sont possibles.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit
541203
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12,
un sens d’activation, IP67, distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm,Sar =
20 mm, VP = 1 pièce capteur codé multiple avec actionneur.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit
541209
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M12,
avec câble de 0,15 m, montage en série possible, supporté par le SDD,IP67,
distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, un sensd’activation,
VP = 1 pièce capteur codé unique avec actionneur.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit
541210
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 8 broches M8,
montage en série possible, un sens d’activation, supporté par le SDD,IP67,
distance de commutation 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 piècecapteur codé unique
avec actionneur.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit
541211
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un
sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9K, distance de commutation11 mm,
Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 pièce capteur codé unique avec
actionneur.