text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN opII protective column-120 Set

Numéro de l'article: 632507
GTIN: 4046548096194
Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 120" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvantatteindre 1050 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protectiondes barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécur...  Pour plus d’informations

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Le kit comprend le poteau de protection "PSEN opII protective column- 120" pour les barrières immatérielles de sécurité avec une longueur pouvantatteindre 1050 mm, des vis de fixation et le "PSEN opII adjustable base unit". Protectiondes barrières immatérielles contre les forts chocs mécaniques. Utilisation avec les barrières immatérielles de sécurité des séries PSEN optII.

Homologation -  
 
Température d’utilisation -25  
60  
Matériau du boîtier Aluminium  
Matériau pied de mise à niveau Aluminium  
Dimensions hauteur 1224  
Dimension largeur 96  
Dimension profondeur 68  
Poids net 5050  
Poids brut 8250  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272792  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC003015  
UNSPSC 25 39121528  
GTIN 4046548096194  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 76109090  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1