text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
4 produits trouvés
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier en matière plastique, contacts 2xNC+2xNF, 300 N max. à ressort.

Sur demande
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts 2xNC+2xNF, 300 N max. à ressort.

Sur demande
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier en matière plastique, contacts 2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.

Sur demande
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Arrêt d’urgence à câble, bouton-poussoir d’arrêt d’urgence inclus,boîtier métallique, contacts 2xNC+2xNF, 175 N max. à ressort.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue