text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PSEN rs rope d3/d4 50m

Numéro de l'article: 570314
GTIN: 4046548063479
Câble pour arrêt d’urgence PSEN rs. Diamètre du câble 3 mm / diamètre de la gaine 4 mm. Gaine PVC, rouge Roulis 50 m.

Unité

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

 
Température d’utilisation -25  
70  
Poids net 2060  
Poids brut 2060  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS non  
Conformité REACh Sans substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27272692  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000017  
Caractéristique de réf. ETIM EC002026  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548063479  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 73121098  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
Quantité par unité d'emballage 1