text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
  • 1(current)
  • 2
21 produits trouvés
PSEN sc S 5.5 08-12
6D000021
GTIN: 4046548095357
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 5,5 m ; via lesappareils PSENscan M : max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables, sortie de données demesure (UDP), muting, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3.

Sur demande
PSEN sc M 3.0 08-12
6D000016
GTIN: 4046548095302
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; zone desécurité de 3,0 m ; max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables.

Sur demande
PSEN sc L 3.0 08-12
6D000012
GTIN: 4046548095265
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; 3,0 m zone de sécurité ; max. 2 zones de sécurité actives parallèlement, max.2 zones d’alerte actives parallèlement, max. 10 kits de zonesconfigurables.

Sur demande
PSEN sc L 5.5 08-12
6D000013
GTIN: 4046548095272
Modèle Light, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; 5,5 m zone de sécurité ; max. 2 zones de sécurité actives parallèlement, max.2 zones d’alerte actives parallèlement, max. 10 kits de zonesconfigurables.

Sur demande
PSEN sc S 3.0 08-12
6D000020
GTIN: 4046548095340
Modèle esclave, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, applications verticales, marques de référence, remplacement rapide grâceà un bloc mémoire interchangeable ; zone de sécurité de 3,0 m ; via lesappareils PSENscan M : max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables, sortie de données demesure (UDP), muting, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3.

Sur demande
PSEN sc M 5.5 08-12
6D000017
GTIN: 4046548095319
Modèle maître, capacité de détection 30 mm/40 mm/50 mm/70 mm/150 mm, muting, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide grâce à un bloc mémoire interchangeable ; zone desécurité de 5,5 m ; max. 2 zones de sécurité actives en parallèle, max. 2 zonesd’alerte actives en parallèle, max. 10 kits de zones configurables.

Sur demande
PSEN sc PN 5.5 08 down
6D000035
GTIN: 4046548110289
PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm capacité de détection, muting, muting partiel, override, EDM,redémarrage de l’application selon l’EN ISO 61496-3, applications verticales,max. 15 marques de référence dynamiques, sortie de données de mesure (UDP),remplacement rapide grâce à un module mémoire interchangeable situé sur la partieinférieure, tête interchangeable, interface ROS & C++ disponible, zone de sécurité de 5,5 m, max. 8 zones de sécurité ou d’alerte en parallèle, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 70 zones Setconfigurables.

Sur demande
PSEN sc PN 5.5 08 back
6D000036
GTIN: 4046548110296
PROFINET IO DEVICE avec PROFIsafe, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm capacité de détection, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage de l’application selon l’EN ISO 61496-3, applicationsverticales, max. 15 marques de référence dynamiques, sortie de données de mesure(UDP), remplacement rapide grâce à un module mémoire interchangeable situé àl’arrière, tête interchangeable, interface ROS & C++ disponible, zone de sécurité de 5,5 m,max. 8 zones de sécurité ou d’alerte en parallèle, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 70 zones Setconfigurables.

Sur demande
PSEN sc memory fbus
6D000037
GTIN: 4046548110814
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité à remplacement facile

Sur demande
PSEN sc bracket C
6D000011
GTIN: 4046548090680
Support de montage pour le montage en angle extérieur

Sur demande
PSEN sc bracket F
6D000010
GTIN: 4046548090673
Support de montage pour le montage au sol

Sur demande
PSEN sc bracket P
6D000003
GTIN: 4046548088441
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison

Sur demande
PSEN sc cleaner
6D000008
GTIN: 4046548088496
Produit nettoyant

Sur demande
PSEN sc bracket H
6D000004
GTIN: 4046548088458
Accessoire pour la protection de la partie supérieure

Sur demande
PSEN sc cloth
6D000009
GTIN: 4046548088502
Chiffons de nettoyage

Sur demande
PSEN sc bracket PR
6D000002
GTIN: 4046548088434
Support de montage pour le réglage de l’angle d’inclinaison et de roulis

Sur demande
PSEN sc memory 08-12
6D000006
GTIN: 4046548088472
Module mémoire interchangeable 08-12 pour scrutateurs laser de sécurité remplacement facile

Sur demande
PSEN sc M 5.5 08-17
6D000019
GTIN: 4046548095333
Modèle maître, maître pour le montage en série jusqu’à 3 appareilsesclaves, capacité de détection de 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage des applications selonl’EN ISO 61496-3, applications verticales, marques de référence, sortie de données demesure (UDP), remplacement rapide, bloc mémoire interchangeable, fenêtreinterchangeable, interface ROS & C++ disponible, -10 °C à +50 °C, zone de sécurité de 5,5 m, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), 3 zones desécurité en parallèle, 3 zones d’alerte en parallèle, 70 ensembles de zones configurables.

Sur demande
PSEN sc ME 5.5 08-17
6D000034
GTIN: 4046548102161
Modèle codeur maître, maître pour le montage en série jusqu’à3 appareils esclaves, jusqu’à 4 entrées codeurs, capacité de détection de 30 mm, 40 mm, 50 mm,70 mm, 150 mm, muting, muting partiel, override, EDM, redémarrage des applications selon l’EN ISO 61496-3, applicationsverticales, marques de référence, sortie de données de mesure (UDP), remplacementrapide, bloc mémoire interchangeable, fenêtre interchangeable, interface ROS & C++disponible, -10 °C à +50 °C, zone de sécurité de 5,5 m, possibilités de raccordement étendues (entrées / sorties), entrées codeurs, 3 zonesde sécurité en parallèle, 3 zones d’alerte en parallèle, 70 ensembles de zonesconfigurables.

Sur demande
PSEN sc head
6D000007
GTIN: 4046548088489
Tête laser interchangeable avec fenêtre en remplacement de celle des scrutateurs laser de sécurité PSEN sc L/M/S à partir de la version dufirmware livrée 3.1.3

Sur demande
  • 1(current)
  • 2

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue