text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
16 produits trouvés
PSENvip R LR
584101
GTIN: 4046548089653
Le PSENvip R LR est le récepteur du système PSENvip2 pour des portée spouvant atteindre 18 mètres. L’émetteur PSENvip E est nécessaire comme contre-pièce. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip E
584200
GTIN: 4046548078527
PSENvip E

Produit en fin de série

Émetteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip R
584100
GTIN: 4046548078534
PSENvip R

Produit en fin de série

Récepteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip MS
583206
GTIN: 4046548056013
PSENvip MS

Produit en fin de série

1x jeu de bras de fixation pour le montage de PSENvip sur une presse. Nécessite également le PSENvip MB (583205). Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AT mech
583204
GTIN: 4046548054644
PSENvip AT mech

Produit en fin de série

Gabarits d’ajustement (montage sur le porte-outil). Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip TP
583200
GTIN: 4046548054293
PSENvip TP

Produit en fin de série

Objet de test PSENvip pour un contrôle régulier du fonctionnement. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip MB
583205
GTIN: 4046548056006
PSENvip MB

Produit en fin de série

1x jeu de pièces d’adaptation pour l’installation des PSENvip AP sur unsupport quelconque. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AP
583202
GTIN: 4046548055894
PSENvip AP

Produit en fin de série

Jeu de plaques d’ajustement pour émetteur et récepteur PSENvip. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AT mag
583203
GTIN: 4046548054637
PSENvip AT mag

Produit en fin de série

Gabarits d’ajustement avec aimant Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AT spring mount
583207
GTIN: 4046548078763
Gabarits d’ajustement pour une installation entre l’outil supérieur etl’outil inférieur Pour l’alignement du PSENvip lors de l’installation et du changement d’outils. PL e SIL 3. Homologué selon la CEI 61496-1 et l’EN 12622. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AP2
583211
GTIN: 4046548081381
PSENvip AP2

Produit en fin de série

Jeu de plaques d’ajustement pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AS2
583210
GTIN: 4046548081374
PSENvip AS2

Produit en fin de série

Jeu de plaques de montage pour l’émetteur PSENvip E et le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AS2 E
583216
GTIN: 4046548084467
PSENvip AS2 E

Produit en fin de série

Plaque d’ajustement avec accessoires pour l’émetteur PSENvip E. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip AS2 R
583215
GTIN: 4046548084450
PSENvip AS2 R

Produit en fin de série

Plaque d’ajustement avec accessoires pour le récepteur PSENvip R. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip IPM
584300
GTIN: 4046548089844
PSENvip IPM

Produit en fin de série

Module supplémentaire pour la mesure de l’angle de pliage pour les systèmes PSENvip2 composés d’un récepteur (PSENvip R, PSENvip LR), d’un émetteur (PSENvip E) et d’un module spécial PSSu K FAU P Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande
PSENvip IPM Set1
583992
GTIN: 4046548095739
PSENvip IPM Set1

Produit en fin de série

Module pour la mesure de l’angle de pliage pour les PSENvip E, PSENvip Ret PSENvip R LR composé d’un émetteur, d’un récepteur, du module spécial PSSu K FAU P et de borniers à ressorts Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue