Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"751109","name":"PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ s9 C 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
Numéro de l'article: 751109
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage
monocanal possible, sorties : 3 F, 1 O, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V
DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, bloc dec... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Bloc logique de sécurité PNOZsigma (autonome), entrées : câblage monocanal possible, sorties : 3 F, 1 O, (t = 0,04 - 300 s), UB = 24 V DC, largeur : 17,5 mm, borniers à ressorts débrochables, bloc decontacts et relais temporisé pour l’extension de contacts associée à des parties de commande dédiées à la sécurité ou pour l’écoulement d’une fonction de temporisation de sécurité (montée, retombée, impulsion).
Données generales
Homologation |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Puissance absorbée DC | 2 W |
Sorties relais
Nbre contacts d’info temporisé | 1 |
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tension AC1 contact de sécu. | 240 V |
Courant max. AC1 contact sécu. | 6 A |
Tension DC1 contact de sécu. | 24 V |
Courant max. DC1 contact sécu. | 6 A |
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tension AC15 contact de sécu. | 230 V |
Courant max AC15 contact sécu. | 5 A |
Tension DC13 contact de sécu. | 24 V |
Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G.U. (polar. ident.) |
Matériau des contacts relais | AgCuNi |
Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... | EN 60068-2-78 |
Température d’utilisation | -10 - 55 °C |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
Condensation autorisée ? | non autorisé |
CEM selon norme .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Lign fuites + dist isol selon | EN 60947-1 |
Catégorie de surtensions | III |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Indice de protec° du lieu d'im | |
Indice de protection de boîtie | |
Indice de protection bornes |
Temps
Durées réglables |
0.8
s 0.7 s 0.4 s 0.3 s 0.2 s 15 s 2.5 s 1.5 s 25 s 35 s 0.5 s 0.6 s 7 s 6 s 3 s 5 s 4 s 210 s 150 s 0.1 s 0.04 s 8 s 90 s 80 s 60 s 50 s 20 s 30 s 40 s 16 s 1 s 2 s 70 s 100 s 120 s 140 s 200 s 300 s 160 s 180 s 3.5 s 14 s 240 s 12 s 10 s |
Tolérance Tv | +/-1 % + +/-20 ms |
Précision répétitive | +/-1 % + +/-20 ms |
Tolérance en cas de défaut | +/-15 % + +/-20 ms |
Formule temporisation min. | tv - 15 % - 20 ms |
Formule temporisation max. | tv + 15 % + 20 ms |
Données mécaniques
Position de montage | Quelconque |
Matériau du boîtier partie inf | PC |
Matériau du boîtier façade | PC |
Matériau du boîtier partie sup | PC |
Bornier de raccordement | Bornier à ressorts |
Type de borniers | Débrochable |
Dimensions hauteur | 100 mm |
Dimension largeur | 17.5 mm |
Dimension profondeur | 120 mm |
Poids net | 175 g |
Poids brut | 185 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | oui |
Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
REACh substances contenues |
Plomb
Oxyde de plomb |
Pourcentage du polluant | > 0,1% |
N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrée SCIP disponible | oui |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Code EAN | 4046548025491 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371819 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000019 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001449 |
Volume | 0.360 |
Accessoires optionnels
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Connecteur pour la liaison de l’appareil de base PNOZsigma avec unmodule d’extension
PNOZsigma, UE = 10 pièces.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Jeu de borniers débrochables de rechange, à ressorts, UE = resp. 1 pièce
X1, X2, X3, X4, à 3 broches, pour boîtier 17,5 mm.