text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PITreader key ye 5 service

Numéro de l'article: 402269
Clé à transpondeur pour le système d’authentification PITreader, autorisation pour les modes de fonctionnement 1, 2, 3, 4 et 5(maintenance) Couleur : jaune Matériau : plastique

Unité

Livrable prochainement

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue

Homologation CE  
UKCA  
Principe du capteur Transponder  
 
Température d’utilisation -30  
70  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Indice de protection de boîtie  
 
Position de montage Quelconque  
Dimensions hauteur 15.1  
Dimension largeur 42  
Dimension profondeur 8  
Poids net 8  
Poids brut 10  
Alimentation du transpondeur passiv (batterielos)  
Fréquence de fonctionnement 13,56 MHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 32131023  
Code EAN 4046548095906  
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27280402  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000026  
Caractéristique de réf. ETIM EC002996  
Volume 0