Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"400306","name":"PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Similaire à l’illustration
PIT esb2.4 contact block 1 n/c 1 n/o
Numéro de l'article: 400306
PITestop, bloc de contacts, 1n/f, 1n/o, bornier à vis.
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
cULus Listed
EAC TÜV |
Auto-contrôlé | nein |
Données techniques
Données électriques
Courant de contact min. | 1 |
Arrêt d'urgence
Carac. commut. a.urgence norme | EN 60947-5-1 |
Matériau contacts arr. urgence | AgNi |
Environmental data
Température d’utilisation |
-30
85 |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Données mécaniques
Bornier de raccordement | Bornier à vis |
Dimensions hauteur | 37 |
Dimension largeur | 27 |
Dimension profondeur | 43.6 |
Poids net | 29 |
Poids brut | 32 |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122216 |
Code EAN | 4046548025286 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371302 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC000041 |
Volume | 0 |