Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"772143","name":"PNOZ m EF 4DI4DOR","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
Similaire à l’illustration
PNOZ m EF 4DI4DOR
Numéro de l'article: 772143
GTIN: 4046548069631
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
4 entrées digitales de sécurité, 4 sorties relais de sécurité.
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
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Domaine d’application | Fail-safe |
Données techniques
Données électriques
| But de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Source de la tension interne | über Basisgerät |
| Type de tension de UINT1 | DC |
| Charges autorisées |
ohmsch
induktiv |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 4 |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
| Séparation potentiel entrée | nein |
Sorties relais
| Nombre de sorties de relais | 4 |
| Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Tension AC1 contact de sécu. | 250 |
| Courant max. AC1 contact sécu. | 6 |
| Tension DC1 contact de sécu. | 24 |
| Courant max. DC1 contact sécu. | 6 |
| Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Tension AC15 contact de sécu. | 230 |
| Courant max AC15 contact sécu. | 3 |
| Tension DC13 contact de sécu. | 24 |
| Cont. sécurité : AC selon UL | 240 V AC G.U. Resistive |
| Pilot Duty R300 selon UL | 24 V DC |
| Matériau des contacts relais | AgCuNi |
| Indic. suppl. contacts relais | + 0,2 µm Au |
| Sépar. potentiel sortie relais | ja |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
Séparation potentielle
| Séparation potentiel 1 entre | RL-Ausgang und Systemspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | sichere Trennung |
Données mécaniques
| Position de montage | waager. auf Hutschiene |
| Dimensions du rail DIN |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Matériau du boîtier partie sup | PC |
| Bornier de raccordement |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Type de borniers | steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 101.4 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 120 |
| Poids net | 190 |
| Poids brut | 205 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | oui |
| Exemp° RoHS selon directive | 7C I |
| Conformité REACh | au minimum une substance SVHC |
| REACh substances contenues | Oxyde de plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 1317-36-8 |
| Entrée SCIP disponible | oui |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242204 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001419 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069631 |
| Volume | 0.373 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires optionnels
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Connecteurs de liaison pour le raccordement des modules sur le côtégauche de
l’appareil de base PNOZmulti, jaune/noir (10 pièces).
Accessoires obligatoires
Alternative
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
8 entrées de sécurité, 2 sorties statiques bipolaires de sécurité.
Combinable avec
PNOZ m B0
772100
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques desécurité.
PNOZ m B1
772101
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base,
extensible, interface Ethernet avec switch, clé USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain,
POWERLINK.
PNOZ m EF Multi Link
772120
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de 2 micro automates configurables de sécurité
PNOZmulti 2.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension,
liaison de sécurité de modules d’entrées / sorties décentralisées.