Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"317990","name":"PASunits UI 12M","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J2"]}
PASunits UI 12M
Numéro de l'article: 317990
GTIN:
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation.
Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m)
to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption
because of the high number of usage units. Not transferable!
Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PASunits for a period of 1 year (400 days) limited to one workstation. Includes 1.000.000 units. For users who prefer a period of use (12 m) to an exact consumption billing. Virtually independent of consumption because of the high number of usage units. Not transferable! Activation on PC (not USB key) required. No reversal is possible.
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242591 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC002584 |