Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PMI, accessoires, cadre de maintien pour le montage des tableaux decommande pour PMI 704.
A pedido
PMI, accessoires, kit de fixation pour PMI 704.
A pedido
PMI, accessoires, cadre de maintien pour le montage des tableaux decommande pour PMI 707.
A pedido
PMI, accessoires, kit de fixation pour PMI 707.
A pedido
PMI, accessoires, jeu de câbles d’alimentation en tension, à 3 broches,pour PMIvisu,
PMIopen et PMImicro, en 3 pièces, composé d’un connecteur mâle, d’unconnecteur femelle et
d’un support.
A pedido
PMI, accessoires, joint torique, longueur 1 500 mm, matériau caoutchoucmousse, 3
mm, pour PMIvisu et PMIopen (suffisant pour une fois 15", 12", 10"
ou deux fois 6,5" et 5,7"), pour PMImicro et PMImicro diag
(suffit pour 3x PMImicro diag).
A pedido
Câble de programmation série (câble nul modem) longueur 3 m.
A pedido
PMI, accessoires, support pour montage sur rail DIN TSH 35.
A pedido
CompactFlash card for PMImicro, PMIvisu, PMIopen. Capacity at least 64
MB, depending on the market availability it is possible to supply
higher capacities.
A pedido
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Artigo descontinuado
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
A pedido
Protective Cover PMI 6,5"/16 cm
Artigo descontinuado
Protective membrane for PMI 6.5"/16 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
A pedido
Protective Cover PMI 12.1"/31cm
Artigo descontinuado
Protective membrane for PMI 12.1"/31 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
A pedido
Protective Cover PMI 15.0"/38cm
Artigo descontinuado
Protective membrane for PMI 15.0"/38 cm material polyester,
self-adhesive, package with 10 pieces.
A pedido
Adaptor PCMCIA to CompactFlash
Artigo descontinuado
Adapter for use of a CompactFlash card in a PCMCIA slot. Application
with PMIvisu, PMIopen or Notebooks.
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.