Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"506241","name":"PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Similaire à l’illustration
PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U
Numéro de l'article: 506241
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs
mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’informations n/o, LED,
avec câble de 5 m, pour applications jusqu’à SIL 3 / PL e ... Pour plus d’informations
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Capteur de sécurité pour la surveillance de la position des protecteurs mobiles selon EN 60947-5-3, 2 n/o, 1 contact d’informations n/o, LED, avec câble de 5 m, pour applications jusqu’à SIL 3 / PL e / cat. 4,forme cylindrique M12, IP69, UE = 1 capteur avec actionneur M12 codé, distance de commutation 8 mm, pour applications avec PSEN ix1, boîtieren acier inoxydable.
Données generales
Homologation |
CE
UL/cUL UKCA TÜV ECOLAB EAC |
Principe du capteur | Magnétique |
Niveau de codage ISO 14119 | faible |
Classific. selon EN 60947-5-3 | PDDB |
Adapté au montage en série | Oui |
variante d’appareil | Unité |
Données techniques
Données électriques
Tension d'alimentation (V) | 24 V |
Type de tension d’alim. U1 | DC |
Tension commutée | 24 V |
Cat. d’ut. contacts Reed | DC-12 |
Environmental data
Température d’utilisation | -25 - 80 °C |
Sollicit. humidité selon norme | IEC 60068-2-30 |
Indic. soll. due à l’humidité | 90 % d’humidité rel. à 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 4000 m |
CEM selon norme .... | EN 60947-5-3 |
Vibrations selon norme... | EN 60947-5-2 |
Accél. choc selon la norme 1 | 30g |
Niv. encr. lign fuites isol | 3 |
Indice de protection de boîtie |
|
Données mécaniques
Actionneur de type 1 | PSEN ma1.3-08 VA |
Capteur montage au bord poss. | Oui, respecter instr. montage |
Type de raccordement | Câble de 5 m |
Constitution du câble | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Matériau du boîtier partie sup | Acier inoxydable 1.4401 |
Dimensions hauteur | 12 mm |
Dimension largeur | 12 mm |
Dimension profondeur | 76 mm |
Poids net | 130 g |
Poids brut | 140 g |
Environnement
Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
Conformité RoHS | oui |
Exemptions RoHS | non |
Conformité REACh | Sans substance SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548083934 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27272402 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002544 |
Volume | 0 |
Accessoires obligatoires
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs
capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P),
type de raccordement avec borniers à ressorts.