Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"402313","name":"PIT oe USB","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
Similaire à l’illustration
PIT oe USB
Numéro de l'article: 402313
Interface USB activable
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
UKCA UL Recognized Component |
Données techniques
Entrées
Tension continue sur l’entrée | 24 V DC |
Isol. galvanique entrée | ja |
Port USB
Nombre d’interfaces hôte USB | 1 |
Type de l’interface hôte USB | USB 2.0 Typ A |
Environmental data
Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 |
Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
Température d’utilisation | -30 |
Sollicit. humidité selon norme | EN 60068-2-78 |
Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
CEM selon norme .... | EN 61131-2 (zone B) |
Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
Catégorie de surtensions | II |
Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
Norme indice de protection | EN 60529 |
Indice de protec° du lieu d'im | IP65 |
Indice de protection de boîtie | IP20 |
Données mécaniques
Position de montage | beliebig |
Longueur de câble max. | 30 |
Bornier de raccordement | Federkraftklemme steckbar |
Type de borniers | steckbar |
Dimension largeur | 31.2 |
Dimension profondeur | 55 |
Poids net | 30 |
Poids brut | 67 |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Code EAN | 4046548103069 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Caractéristique de réf. ECLASS | 27371292 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC002024 |
Volume | 0 |