Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"630955","name":"PSEN op Protective Base/1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Similaire à l’illustration
PSEN op Protective Base/1
Numéro de l'article: 630955
GTIN: 4046548068931
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable,
de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et
des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte
conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres
de montage adaptées « PSEN op Prot...
Pour plus d’informations
Unité
Le produit a été ajouté dans votre panier
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
Le PSEN op Protective Base/1 est constitué d’un socle en acierinoxydable, de 3 ressorts et d’une fixation correspondante. Une protection desbarrières immatérielles et des miroirs de renvoi de faisceaux contre les forts chocs mécaniques estatteinte conjointement avec le « PSEN op Protective Column » et les équerres de montage adaptées « PSEN op Protective Bracket ».
Données generales
| Homologation | - |
Données techniques
Données mécaniques
| Poids net | 1900 |
| Poids brut | 2000 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27273792 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068931 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |