text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
20 produits trouvés
PSEN adapter M30 M12
532107
GTIN: 4046548110609
Adaptateur mécanique utilisé pour remplacer les capteurs avec filetageexterne M30 par des capteurs avec filetage externe M12, contenu de la livraison : 2 adaptateurs et4 écrous

Sur demande
PPTX25G
Z9000068
GTIN: 4046548110241
Protection contre la fraude pour 6 vis six pans creux, clé de 25, UE 100 pièces

Sur demande
PPHD030G
Z9000064
GTIN: 4046548110203
Protection contre la fraude pour 6 vis à six pans creux, clé de 3, UE 100 pièces

Sur demande
PPHD040G
Z9000065
GTIN: 4046548110210
Protection contre la fraude pour 6 vis à six pans creux, clé de 4, UE 100 pièces

Sur demande
PPHD050G
Z9000066
GTIN: 4046548110227
Protection contre la fraude pour 6 vis à six pans creux, clé de 5, UE 100 pièces

Sur demande
PPHD060G
Z9000067
GTIN: 4046548110234
Protection contre la fraude pour 6 vis à six pans creux, clé de 6, UE 100 pièces

Sur demande
PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)
534310
GTIN: 4046548003079
Plaque d’écartement pour PSEN 1.1 et PSEN 2.1, VP = 10 pièces.

Sur demande
PSEN Equerre de fixation
532110
GTIN: 4046548003161
Équerre de montage PSENmag, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN ix1 Interface pour 4 PSEN 1
535120
GTIN: 4046548013474
Interface PSEN ix1 pour le raccordement et l’analyse de plusieurs capteurs de sécurité n/o, n/o, dimensions 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), type de raccordement avec borniers à ressorts.

Sur demande
PSEN i1 Interface pour 4 PSEN 2
535110
GTIN: 4046548013481
Modules d’interfaces, pour le montage en série de plusieurs PSENmag, 96x 48 x 43,5 mm (h x l x p), type de raccordement avec borniers à ressorts.

Sur demande
PSEN reverse spacer (2 pcs.)
534320
GTIN: 4046548046229
Plaque de montage d’inversion, pour tous les PSEN de formerectangulaire, UE = 2 pièces.

Sur demande
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
GTIN: 4046548063097
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x10, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.

Sur demande
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
GTIN: 4046548063080
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x16, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS, PSENme4.

Sur demande
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
GTIN: 4046548063202
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M5x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.xAR, PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.

Sur demande
PSEN ma1.4 spacer (10 pcs.)
534311
GTIN: 4046548080506
Plaques d’écartement pour le PSEN ma1.4, UE = 10 pièces, 5 pièces(534321) pour actionneur et 5 pièces (534310) pour capteur.

Sur demande
PSEN screw M4x10 10pcs
540308
GTIN: 4046548081251
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x10, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Sur demande
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
GTIN: 4046548081268
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x12, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.

Sur demande
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
GTIN: 4046548081275
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x20, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.

Sur demande
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
GTIN: 4046548081831
Vis à sens unique de serrage, indémontables, M4x26, matériau acierinoxydable, UE = 10 pièces, adaptées aux actionneurs : PSENmag avec spacer.

Sur demande
PSEN ix0 F1 mag
535109
GTIN: 4046548094220
Bornier d’armoire électrique, pour raccordement individuel du PSENma1.3-22 M12/8 VA (capteur = 526247, ensemble = 506247).

Sur demande

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue