79 produits trouvés
PNOZ m B0
772100
PNOZ m B0
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, 20 entrées digitales de sécurité, 4 ...

Sur demande
PNOZ m B1
772101
PNOZ m B1
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, interface Ethernet avec switch, clé ...

Sur demande
PNOZ m B1 Burner
772102
PNOZ m B1 Burner
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, appareil de base, extensible, protocole de communication, 2 inter ...

Sur demande
PNOZ m EF 16DI
772140
PNOZ m EF 16DI
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 16 entrées digitales de sécurité.

Sur demande
PNOZ m EF 4AI
772160
PNOZ m EF 4AI
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 4 entrées analogiques de sécurité 4 à 20 mA.

Sur demande
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 8 entrées digitales de sécurité, 4 sorties sta ...

Sur demande
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 4 entrées digitales de sécurité, 4 sorties rel ...

Sur demande
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
PNOZ m EF 8DI2DOT
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 8 entrées de sécurité, 2 sorties statiques bip ...

Sur demande
PNOZ m EF 1MM
772170
PNOZ m EF 1MM
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, surveillance en toute sécurité d’un axe.

Sur demande
PNOZ m EF 2MM
772171
PNOZ m EF 2MM
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, surveillance en toute sécurité de 2 axes.

Sur demande
PNOZ m ES 14DO
772181
PNOZ m ES 14DO
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, 14 sorties statiques pour applications standar ...

Sur demande
PNOZ m EF Multi Link
772120
PNOZ m EF Multi Link
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de 2 micro automates confi ...

Sur demande
PNOZ m EF PDP Link
772121
PNOZ m EF PDP Link
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, moduled’extension, liaison de sécurité de modules d’entrées / sor ...

Sur demande
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module decommunication de sécurité SafetyNET p RTFL pour PNOZ m B ...

Sur demande
PNOZ m ES Profinet
772138
PNOZ m ES Profinet
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, Profinet.

Sur demande
PNOZ m ES Profibus
772132
PNOZ m ES Profibus
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, Profibus.

Sur demande
PNOZ m ES EtherCAT
772136
PNOZ m ES EtherCAT
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, EtherCAT.

Sur demande
PNOZ m ES EtherNet/IP
772137
PNOZ m ES EtherNet/IP
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, EtherNet/IP.

Sur demande
PNOZ m ES Powerlink
772119
PNOZ m ES Powerlink
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, POWERLINK.

Sur demande
PNOZ m ES CANopen
772134
PNOZ m ES CANopen
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2, module de bus deterrain, CANopen.

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue