326 produits trouvés
PSEN b1
540010
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité PSEN me1 ou PSEN cs.

Sur demande
PSEN hs1.1p
570270
Charnière de commutation de sécurité, montage à droite, connecteur mâleà 4 broches M12, 2 contacts à ouverture, indice d ...

Sur demande
PSEN b3
540030
Verrou pour interverrouillage mécanique associé à l’interrupteur desécurité PSEN cs3.1, PSEN cs4.1, PSEN cs4.2 et PSEN m ...

Sur demande
PSEN b2
540020
Verrou mécanique, pour interrupteur de sécurité PSEN me1 ou PSEN cs avec blocage (désactivable) et système de déblocage ...

Sur demande
PSEN hs1.2p
570271
Charnière de commutation de sécurité, montage à gauche, connecteur mâleM12 à 4 broches, 2 O, IP67.

Sur demande
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
541003
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurmâle à 5 broches M12, un sens d’activation, IP67, d ...

Sur demande
PSEN cs3.1a   1switch
541061
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble de 5 m,un sens d’activation, supporté par le SDD, IP6K9 ...

Sur demande
PSEN cs4.1   1 actuator
541180
Actionneur RFID pour capteur de sécurité PSEN cs4.x, IP67, UE = 1 pièce.

Sur demande
PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit
506326
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, 1 contact d’informations n/o,forme rectangulaire, LED, IP6K9K, distance de commuta ...

Sur demande
PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit
504222
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle M8 à 4 broches, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...

Sur demande
PSEN cs1.1n   1switch
540053
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteurM12 à 5 broches, 4 sens d’activation, IP67, distanc ...

Sur demande
PSEN cs1.1   1 actuator
540080
Actionneur pour capteur de sécurité codé PSENcode 1.x/2.x, VP = 1 pièce actionneur.

Sur demande
PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit
504220
Capteur de sécurité magnétique 2 n/o, connecteur mâle à 4 broches M8, forme rectangulaire, hauteur de profil 13 mm, IP67 ...

Sur demande
PSEN me4.2 / 4AS
570251
Interrupteur de sécurité mécanique, avec actionneur standard, contacts :1 F, 2 O.

Sur demande
PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit
503221
Capteur de sécurité magnétique 1 n/o 1 n/f, connecteur mâle M8 à4 broches avec LED, forme ronde diamètre M30, IP67, dist ...

Sur demande
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
541111
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 5 m, un sens d’activation, supporté par ...

Sur demande
PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT
542013
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, connecteur deraccordement M12 à 5 broches, pour applications ...

Sur demande
PSEN cs3.1b 1 switch
541062
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, dist ...

Sur demande
PSEN cs4.1b 1switch
541162
Capteur de sécurité RFID, 2 sorties statiques de sécurité, câble deraccordement 10 m, un sens d’activation, IP6K9K, dist ...

Sur demande
PSEN 2.1-10 / 1  actuator
512110
Actionneur pour capteur de sécurité magnétique, forme rectangulaire, IP67, distance de commutation 3 mm, hauteur de prof ...

Sur demande
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Enregistrer le panier

Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.

Sélectionnez l'utilisation prévue